Schneider-Electric
 
ZBY1147 slika – Schneider- scope
ZBY1147
List 66 samolepilnih legend z oznako I
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Označevanje dodatkov/ločenih delov Označeno
Tip dodatkov/ločenih delov List krožne legende
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Tipka, stikalo ali signalna svetilka
Za standardno glavo
Označevanje I
Jezik Mednarodni
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Material Plastika
Združljivost izdelkov XB5A
XB4B
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Product weight 0,017 kg
Oblika glave signalne enote Okroglo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 15,0 cm
Paket 1 Teža 10,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 0,4 cm
Paket 2 Širina 11,0 cm
Paket 2 Dolžina 15,0 cm
Paket 2 Teža 100,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,172 kg