Schneider-Electric
 
ZBY2307 slika – Schneider- scope
ZBY2307
Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako UP
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Material Plastika
Sestava naprave Nosilec napisne ploščice
Označena napisna ploščica
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm krmilna ali signalna enota
Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Velikost nosilca legende 30 x 40 mm
Označevanje Bela Navzgor na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Jezik Angleščina
Product weight 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 0,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 4,500 cm
Paket 2 Dolžina 8,500 cm
Paket 2 Teža 11,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 514,000 g