Schneider-Electric
 
ZBY2364 slika – Schneider- scope
ZBY2364
Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako AUTO-HAND
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Nosilec napisne plo??ice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Ozna?evanje opreme
Komplementarno
Material Plastika
Sestava naprave Ozna?ena napisna plo??ica
Nosilec napisne plo??ice
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm krmilna ali signalna enota
Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Velikost nosilca legende 30 x 40 mm
Označevanje Bela AUTO-HAND na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Jezik Angle??ina
Teža izdelka 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,100 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 0,900 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 10,000 cm
Paket 2 Teža 12,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 600
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 897,000 g