Schneider-Electric
 
ZBY2404 slika – Schneider- scope
ZBY2404
Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako PARADA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Material Plastika
Sestava naprave Označena napisna ploščica
Nosilec napisne ploščice
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm krmilna ali signalna enota
Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Velikost nosilca legende 30 x 40 mm
Označevanje Bela PARADA naRdeča ozadje
Jezik Španski
Product weight 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,3 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 4 cm
Paket 1 Teža 2 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,5 cm
Paket 2 Širina 4,5 cm
Paket 2 Dolžina 6,5 cm
Paket 2 Teža 20 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 600
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1200 g