Schneider-Electric
 
ZBY2466 slika – Schneider- scope
ZBY2466
Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako PARADA MARCHA
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Material Plastika
Sestava naprave Nosilec napisne ploščice
Označena napisna ploščica
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm krmilna ali signalna enota
Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Velikost nosilca legende 30 x 40 mm
Označevanje Bela PARADA MARCHA na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Jezik Španski
Product weight 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,3 cm
Paket 1 Širina 3,0 cm
Paket 1 Dolžina 4,0 cm
Paket 1 Teža 2,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,5 cm
Paket 2 Širina 4,5 cm
Paket 2 Dolžina 6,5 cm
Paket 2 Teža 20,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 600
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,2 kg