Schneider-Electric
 
ZBY2485 slika – Schneider- scope
ZBY2485
Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm z oznako AUTO O MANUAL
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Material Plastika
Sestava naprave Nosilec napisne ploščice
Označena napisna ploščica
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm krmilna ali signalna enota
Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Velikost nosilca legende 30 x 40 mm
Označevanje Bela AUTO O MANUAL na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Jezik Španski
Product weight 0,002 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,3 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dolžina 4 cm
Paket 1 Teža 2 g
Embalažna enota Paketa 2 BAG
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,5 cm
Paket 2 Širina 4,5 cm
Paket 2 Dolžina 6,5 cm
Paket 2 Teža 20 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 600
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 15 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,2 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months