|
|
|
ZBY2H101
Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm, neoznačen
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec napisne ploščice
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevanje opreme
|
Komplementarno
Material
|
Plastika
|
Sestava naprave
|
Nosilec napisne ploščice
Prazna legenda
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Ø 22 mm krmilna ali signalna enota s krožno glavo
Za standardno glavo
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Velikost nosilca legende
|
30 x 40 mm
|
Označevanje
|
Neoznačeno na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
|
Montaža naprave
|
Podometna
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Product weight
|
0,004 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
2,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
31,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
1,595 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|