Schneider-Electric
 
ZBY5100 slika – Schneider- scope
ZBY5100
List 40 neoznačenih legend 18 x 27 mm za nosilec legende 30 x 50 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Označevanje dodatkov/ločenih delov Prazna legenda
Tip dodatkov/ločenih delov List pravokotne legende
Izdelek ali sestavni del Sheet of 40 legends
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Nosilec legende 30 x 50 mm
Za standardno glavo
Označevanje Neoznačeno naBela ozadje
Dimenzije oznake 18 x 27 mm
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Material Plastika
Združljivost izdelkov ZBZ33
ZBZ35
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB4
Harmony XB5
Product weight 0,044 kg
Pozcijske informacije za operaterja 1 položaj
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,200 cm
Paket 1 Širina 21,500 cm
Paket 1 Dolžina 30,000 cm
Paket 1 Teža 41,700 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 2,000 cm
Paket 2 Širina 21,500 cm
Paket 2 Dolžina 30,000 cm
Paket 2 Teža 417,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 4,564 kg