Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZBY5101 |
Schneider-Electric
 
ZBY5101 slika – Schneider- scope
ZBY5101
Neoznačena legenda 18 x 27 mm za nosilec legende 30 x 50 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Prazna legenda
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Destinacija dodatkov/ločenih delov Nosilec legende 30 x 50 mm
Za standardno glavo
Označevanje Neoznačeno na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Dimenzije oznake 18 x 27 mm
Prodaja na nedeljivo količino 10
Komplementarno
Teža izdelka 0,001 kg
Pozcijske informacije za operaterja 3 položaji +/- 45 °
2 položaja 90°
1 položaj
Prilagodljiv Ne
Glavna skupina Tipka
Osvetljeno izbirno stikalo
Brezžična tipka
Signalna svetilka
Gobasta glava
Izbirno stikalo
Osvetljena tipka
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Material Plastika
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,100 cm
Paket 1 Širina 2,000 cm
Paket 1 Dolžina 2,800 cm
Paket 1 Teža 0,100 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 6,000 cm
Paket 2 Dolžina 8,000 cm
Paket 2 Teža 6,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 1000
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 770,000 g