|
|
|
ZBY5102
Neoznačena legenda 18 x 27 mm za nosilec legende 30 x 50 mm
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prazna legenda
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevanje opreme
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Nosilec legende 30 x 50 mm
Za standardno glavo
|
Označevanje
|
Neoznačeno na1 bela stran, 1 rumena stran ozadje
|
Dimenzije oznake
|
18 x 27 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Teža izdelka
|
0,001 kg
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
1 položaj
|
Prilagodljiv
|
Ne
|
Glavna skupina
|
Izklop
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Material
|
Plastika
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
3,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
0,800 cm
|
Paket 2 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
1000
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
750,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS