Schneider-Electric
 
ZBY6H101 slika – Schneider- scope
ZBY6H101
Nosilec legende 30 x 50 mm z legendo 18 x 27 mm, neoznačen
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Material Plastika
Sestava naprave Nosilec napisne ploščice
Prazna legenda
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm krmilna ali signalna enota s krožno glavo
Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB4
Harmony XB5
Velikost nosilca legende 30 x 50 mm
Označevanje Neoznačeno na1 črna stran, 1 rdeča stran ozadje
Montaža naprave Podometna
Prodaja na nedeljivo količino 10
Product weight 0,004 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 15,000 cm
Paket 1 Teža 3,700 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,000 cm
Paket 2 Širina 12,000 cm
Paket 2 Dolžina 15,000 cm
Paket 2 Teža 40,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,528 kg