Schneider-Electric
 
ZBY6H102 slika – Schneider- scope
ZBY6H102
Nosilec legende 30 x 50 mm z legendo 18 x 27 mm, neoznačen
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Nosilec napisne ploščice
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevanje opreme
Komplementarno
Material Plastika
Sestava naprave Prazna legenda
Nosilec napisne ploščice
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 22 mm krmilna ali signalna enota s krožno glavo
Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB5
Harmony XB4
Velikost nosilca legende 30 x 50 mm
Označevanje Neoznačeno na1 bela stran, 1 rumena stran ozadje
Montaža naprave Podometna
Prodaja na nedeljivo količino 10
Product weight 0,004 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 11,0 cm
Paket 1 Dolžina 16,0 cm
Paket 1 Teža 4,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 3,0 cm
Paket 2 Širina 11,0 cm
Paket 2 Dolžina 16,0 cm
Paket 2 Teža 40,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 300
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 1,536 kg