Schneider-Electric
 
ZBY8101 slika – Schneider- scope
ZBY8101
Neoznačena legenda Ø 90 za tipko za izklop v sili
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Prazna legenda
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Označevanje Neoznačeno naRumena ozadje
Dimenzije oznake Ø 90 mm
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Material Plastika
Product weight 0,008 kg
Glavna skupina Izklop
Okolje
Standardi IEC 60204-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 5,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,0 cm
Paket 2 Širina 10,0 cm
Paket 2 Dolžina 10,0 cm
Paket 2 Teža 52,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,249 kg