Schneider-Electric
 
ZBY8130 slika – Schneider- scope
ZBY8130
Napisna legenda Ø 90 za izklop v sili - ARRET D'URGENCE/logo ISO13850
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Označevanje Črna Zaustavitev v sili naRumena ozadje
Dimenzije oznake Ø 90 mm
Jezik Francoski
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Material Plastika
Product weight 0,008 kg
Glavna skupina E-stop
Okolje
Standardi IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,100 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 4,800 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,000 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 10,000 cm
Paket 2 Teža 52,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 15,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 2,325 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev