Schneider-Electric
 
ZBY8230 slika – Schneider- scope
ZBY8230
Napisna legenda Ø 90 za izklop v sili - NOT-HALT/logo ISO13850
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Označevanje Črna NOT-HALT naRumena ozadje
Dimenzije oznake Ø 90 mm
Jezik Nemščina
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Material Plastika
Product weight 0,008 kg
Glavna skupina E-stop
Okolje
Standardi IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,1 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 5,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,0 cm
Paket 2 Širina 10,0 cm
Paket 2 Dolžina 11,0 cm
Paket 2 Teža 53,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S01
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 15,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,296 kg