|
|
|
ZBY8630
Napisna legenda Ø 90 za izklop v sili - ARRESTO DE EMERGENCIA/logo ISO13850
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Označena napisna ploščica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevalni dodatki
|
Označevanje
|
Črna Zaustavitev v sili naRumena ozadje
|
Dimenzije oznake
|
Ø 90 mm
|
Jezik
|
Italijanščina
|
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Material
|
Plastika
|
Product weight
|
0,008 kg
|
Glavna skupina
|
E-stop
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,100 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
0,800 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
55,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
2,374 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|