Schneider-Electric
 
ZBY9101 slika – Schneider- scope
ZBY9101
Neoznačena legenda Ø 60 za tipko za izklop v sili
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Prazna legenda
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Označevanje Neoznačeno naRumena ozadje
Dimenzije oznake Ø 60 mm
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Material Plastika
Product weight 0,004 kg
Glavna skupina Izklop
Okolje
Standardi IEC 60204-1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,4 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 7,0 cm
Paket 1 Teža 2,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 1,4 cm
Paket 2 Širina 7,0 cm
Paket 2 Dolžina 7,0 cm
Paket 2 Teža 22,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 1200
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,95 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev