Schneider-Electric
 
ZBY9220 slika – Schneider- scope
ZBY9220
Napisna legenda za Ø 60 za izklop v sili – NOT-HALT/logo ISO13850
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Označevanje Črna NOT-HALT naRumena ozadje
Dimenzije oznake Ø 60 mm
Jezik Nemščina
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Material Plastika
Product weight 0,004 kg
Glavna skupina E-stop
Okolje
Standardi EN/IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,56 cm
Paket 1 Širina 6 cm
Paket 1 Dolžina 6 cm
Paket 1 Teža 8 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 0,5 cm
Paket 2 Širina 12 cm
Paket 2 Dolžina 12 cm
Paket 2 Teža 46 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 135
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,548 kg