|
|
|
ZBY9230T
Napisna legenda za Ø 60 za izklop v sili – NOT-HALT/logo ISO13850
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Označena napisna ploščica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevalni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Tipka z gobasto glavo za zaustavitev v sili zaZBZ3605 inKomplet ključavnic
|
Označevanje
|
Črna NOT-HALT naRumena ozadje
|
Dimenzije oznake
|
Ø 60 mm
|
Jezik
|
Nemščina
|
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Material
|
Plastika
|
Product weight
|
0,004 kg
|
Glavna skupina
|
E-stop
|
Okolje
Standardi
|
EN/ISO 13850: 2006
EN/IEC 60204-1
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,900 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,100 cm
|
Paket 2 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
6,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
250
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
725,000 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|