Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

ZBY9320 |
Schneider-Electric
 
ZBY9320 slika – Schneider- scope
ZBY9320
Napisna legenda za Ø 60 za izklop v sili - EMERGENCY STOP/logo ISO13850
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Označena napisna ploščica
Tip dodatkov/ločenih delov Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Označevanje Črna Izklop v sili naRumena ozadje
Dimenzije oznake Ø 60 mm
Jezik Angleščina
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino 1
Material Plastika
Teža izdelka 0,004 kg
Glavna skupina E-stop
Okolje
Standardi IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,500 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 6,000 cm
Paket 1 Teža 8,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 5
Paket 2 Višina 3,500 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 8,000 cm
Paket 2 Teža 46,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 135
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 1,556 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1