|
|
|
ZBY9330M
Napisna legenda za Ø 60 za izklop v sili - EMERGENCY STOP/logo ISO13850
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Označena napisna ploščica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevalni dodatki
|
Označevanje
|
Črna Izklop v sili naRumena ozadje
|
Dimenzije oznake
|
Ø 60 mm
|
Jezik
|
Angleščina
|
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Product weight
|
0,004 kg
|
Glavna skupina
|
E-stop
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-5
IEC 60204-1
EN/ISO 13850: 2006
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BAG
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
6,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
1,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
6,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
20,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
250
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
687,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|