|
|
|
ZBY9530M
Oznaka za izklop v sili Ø60 NOODSTO - logo ISO13850
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Izdelek ali sestavni del
|
Označena napisna ploščica
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevalni dodatki
|
Označevanje
|
Črna nodstop naRumena ozadje
|
Dimenzije oznake
|
Ø 60 mm
|
Jezik
|
Nizozemski
|
Komplementarno
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Product weight
|
0,004 kg
|
Glavna skupina
|
E-stop
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850: 2006
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,800 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
19,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
250
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
659,000 g
|
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva
|
V preiskavi
|
|
|