|
|
|
ZBYD06102
Prazna samolepilna legenda - 19 x 27 mm - sivo ozadje - 10 v kompletu
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XALG
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevalni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
XALG krmilna postaja
Za standardno glavo
|
Dimenzije oznake
|
19 x 27 mm
|
Označevanje
|
Neoznačeno
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
10
|
Komplementarno
Material
|
Plastika
|
Teža izdelka
|
0,001 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
0,800 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
4,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
6,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S01
|
Število enot v Paketu 3
|
200
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
360,000 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|