|
|
|
ZBYLEG201001
Legenda 200 x 100 predloga 1
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Napisna plo??ica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Ozna?evalni dodatki
|
Komplementarno
Material
|
Plastika
|
Sestava naprave
|
Ozna?ena plo??a
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Ø 16 mm krmilne in signalne enote
Ø 22 mm krmilne in signalne enote
Ø 30 mm krmilne in signalizacijske enote
Za standardno glavo
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XB6
Harmony 9001K
|
Velikost nosilca legende
|
200 x 100
|
Teža izdelka
|
0,010 kg
|
Okolje
Standardi
|
ISO 21702
ISO 22196: 2011
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
60,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
|
|