Schneider-Electric
 
ZBYLEG303001 slika – Schneider- scope
ZBYLEG303001
Legenda 300 x 300 predloga 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Komplementarno
Material Plastika
Sestava naprave Označena plošča
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 16 mm krmilne in signalne enote
Ø 22 mm krmilne in signalne enote
Ø 30 mm krmilne in signalizacijske enote
Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XB6
Harmony 9001K
Velikost nosilca legende 300 x 300
Product weight 0,030 kg
Okolje
Standardi ISO 21702
ISO 22196: 2011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 32,0 cm
Paket 1 Dolžina 44,0 cm
Paket 1 Teža 198,0 g