|
|
|
ZBYLEG304001
Legenda 300 x 400 predloga 1
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Napisna plo??ica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Ozna?evalni dodatki
|
Komplementarno
Material
|
Plastika
|
Sestava naprave
|
Ozna?ena plo??a
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Ø 16 mm krmilne in signalne enote
Ø 22 mm krmilne in signalne enote
Ø 30 mm krmilne in signalizacijske enote
Za standardno glavo
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XB6
Harmony 9001K
|
Velikost nosilca legende
|
300 x 400
|
Teža izdelka
|
0,030 kg
|
Okolje
Standardi
|
ISO 21702
ISO 22196: 2011
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,100 cm
|
Paket 1 Širina
|
32,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
44,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
81,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
32,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
45,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
845,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S04
|
Število enot v Paketu 3
|
40
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,002 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
|
|