Schneider-Electric
 
ZBYLEG402000 slika – Schneider- scope
ZBYLEG402000
Legenda 400 x 200 prazna
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Komplementarno
Material Plastika
Sestava naprave Prazna plošča
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 16 mm krmilne in signalne enote
Ø 22 mm krmilne in signalne enote
Ø 30 mm krmilne in signalizacijske enote
Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XB6
Harmony 9001K
Velikost nosilca legende 400 x 200
Označevanje Neoznačeno
Product weight 0,050 kg
Okolje
Standardi ISO 21702
ISO 22196: 2011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 32,0 cm
Paket 1 Dolžina 44,0 cm
Paket 1 Teža 190,0 g