|
|
|
ZBYLEG501001
Legenda 500 x 100 predloga 1
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevalni dodatki
|
Komplementarno
Material
|
Plastika
|
Sestava naprave
|
Označena plošča
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Ø 16 mm krmilne in signalne enote
Ø 22 mm krmilne in signalne enote
Ø 30 mm krmilne in signalizacijske enote
Za standardno glavo
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XB6
Harmony 9001K
|
Velikost nosilca legende
|
500 x 100
|
Product weight
|
0,030 kg
|
Okolje
Standardi
|
ISO 21702
ISO 22196: 2011
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
43,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
53,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
235,0 g
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|