|
|
|
ZBYLEG503001
Legenda 500 x 300 predloga 1
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Napisna ploščica
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Označevalni dodatki
|
Komplementarno
Material
|
Plastika
|
Sestava naprave
|
Označena plošča
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Ø 16 mm krmilne in signalne enote
Ø 22 mm krmilne in signalne enote
Ø 30 mm krmilne in signalizacijske enote
Za standardno glavo
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XB6
Harmony 9001K
|
Velikost nosilca legende
|
500 x 300
|
Teža izdelka
|
0,050 kg
|
Okolje
Standardi
|
ISO 21702
ISO 22196: 2011
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
43,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
53,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
312,0 g