Schneider-Electric
 
ZBYLEG504001 slika – Schneider- scope
ZBYLEG504001
Legenda 500 x 400 predloga 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Napisna ploščica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Označevalni dodatki
Komplementarno
Material Plastika
Sestava naprave Označena plošča
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ø 16 mm krmilne in signalne enote
Ø 22 mm krmilne in signalne enote
Ø 30 mm krmilne in signalizacijske enote
Za standardno glavo
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB4
Harmony XB5
Harmony XB6
Harmony 9001K
Velikost nosilca legende 500 x 400
Product weight 0,050 kg
Okolje
Standardi ISO 21702
ISO 22196: 2011
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 0,5 cm
Paket 1 Širina 43,0 cm
Paket 1 Dolžina 53,0 cm
Paket 1 Teža 353,0 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1