Schneider-Electric
 
ZBZ1902 slika – Schneider- scope
ZBZ1902
Črna plastična zaščita za navpično montažo za pot. gumb za težke del. raz.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Zaščita
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Združljivost izdelkov ZB4BC
ZB5BC
Destinacija dodatkov/ločenih delov Tipka
Za standardno glavo
Barva Črna
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Plastika
Dodatne informacije za operaterja Navpična montaža
Product weight 0,01 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 50102
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,5 cm
Paket 1 Širina 5,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 8,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,128 kg
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev