Schneider-Electric
 
ZBZ2102 slika – Schneider- scope
ZBZ2102
Črn plastični ščitnik za izbirno stikalo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Zaščita
Kategorija dodatkov/ločenih delov Izolacijski dodatek
Destinacija dodatkov/ločenih delov Izbirno stikalo
Za standardno glavo
Barva Črna
Količina na set/komplet Komplet 1
Komplementarno
Material Plastika
Product weight 0,005 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 5,2 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 12,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,332 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev