Schneider-Electric
 
ZBZ28 slika – Schneider- scope
ZBZ28
Črna zaščita za gobast potisni gumb Ø 40 in Ø 60
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Spodaj
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zaščite
Destinacija dodatkov/ločenih delov Tipka za zaustavitev v sili
Za standardno glavo
Okoljske značilnosti Čistilec na visoki pritisk
Odporno na prah
Odpornost na vlago
Prodaja na nedeljivo količino 2
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Harmony XB4
Harmony XB5
Material EPDM
Barva Črna
Product weight 0,009 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP69K
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,3 cm
Paket 1 Širina 3,4 cm
Paket 1 Dolžina 3,4 cm
Paket 1 Teža 9 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 3,5 cm
Paket 2 Širina 8 cm
Paket 2 Dolžina 5 cm
Paket 2 Teža 18 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 100
Paket 3 Višina 15 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 1,249 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
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
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev