|
|
|
ZBZ60
Zaščitni pokrov za kontaktne bloke Harmony
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Zaščitni škorenj
|
Izdelek ali sestavni del
|
Protective boot
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki zaščite
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Kontaktni blok
Za standardno glavo
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Material
|
Plastika
|
Združljivost izdelkov
|
ZBE5013
ZBE202
ZBE5053
ZBE504
ZBE5043
ZBE1013
ZBE201
ZBE102
ZBE503
ZBE501
ZBE1023
ZBE101
ZBE5023
ZBE502
ZBE505
ZBE5033
|
Barva
|
Črna
|
Product weight
|
0,098 kg
|
CAD celotna globina
|
100 mm
|
CAD celotna višina
|
73 mm
|
CAD celotna širina
|
43 mm
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
IP stopnja zaščite
|
IP5x
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
115,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|