Schneider-Electric
 
ZBZG156 slika – Schneider- scope
ZBZG156
Blok z enojno lučko za testno osvetlitveno funk. 12 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB4
Harmony XB5
Izdelek ali sestavni del Blok za testno svetilko
Združljivost izdelkov Integrirana LED
BA 9s
Tip svetlobnega bloka Enojni blok za funkcijo testne luči
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 V AC/DC
24 V AC/DC
24 do 120 V AC/DC
Električna povezava 1 žica
Komplementarno
Material Plastika
Razred električnega udara Razred I Harmony XB4 IEC 60536
Razred II Harmony XB5 IEC 60536
Product weight 0,01 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Standardi UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
Certifikati izdelkov DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
CSA
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn za18 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,4 cm
Paket 1 Širina 8,8 cm
Paket 1 Dolžina 5,2 cm
Paket 1 Teža 18,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 165
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,65 kg
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev