Schneider-Electric
 
ZBZM156 slika – Schneider- scope
ZBZM156
Blok z dvojno lučko za testno osvetlitveno funk. 48 do 230 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony XB5
Harmony XB4
Izdelek ali sestavni del Blok za testno svetilko
Združljivost izdelkov Integrirana LED
Tip svetlobnega bloka Dvojni blok za funkcijo testne luči
[Us] Nazivna napajalna napetost 48 do 230 V AC
Električna povezava Žice
Komplementarno
Material Plastika
Razred električnega udara Razred I Harmony XB4 IEC 60536
Razred II Harmony XB5 IEC 60536
Product weight 0,01 kg
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Standardi IEC 60947-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 št. 14
UL 508
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-5
IEC 60947-5-1
JIS C 4520
IEC 60947-1
Certifikati izdelkov DNV
UL naveden
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
CSA
Odpornost proti vibracijam 5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 30 Gn za18 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 3,4 cm
Paket 1 Dolžina 8,8 cm
Paket 1 Teža 29 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,73 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months