|
|
|
ZD4PA22
Glava krmilne palice Ø 22 2-smerna povratna vzmet
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony XB4
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glava za krmilno ročico
|
Kratko ime naprave
|
ZB4
|
Material roba
|
Kromirana kovina
|
Montažni premer
|
22 mm
|
Prodaja na nedeljivo količino
|
1
|
Oblika glave signalne enote
|
Okroglo
|
Tip upravljanja
|
Na ničelno pozicijo Povratna vzmet
|
Profil operaterja
|
54 mm dolga pogonska gred
|
Smerne informacije za operaterja
|
2 smeri
|
Komplementarno
Product weight
|
0,022 kg
|
Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
|
7000000 Pa pri55 °C, razdalja : 0,1 m
|
Pozcijske informacije za operaterja
|
3 položaji
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Predstavitev naprave
|
Osnovni element
|
Okolje
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Razred električnega udara
|
Razred I v skladu s/zIEC 60536
|
IP stopnja zaščite
|
IP66 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 50102
|
Standardi
|
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
UL 508
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 št. 14
IEC 60947-5-4
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
UL naveden
DNV
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn (f = 2…500 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn (trajanje =18 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
50 gn (trajanje =11 ms) zaPospešek s sinusnim polvaljem v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,4 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
60,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
55
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,65 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
3f5be3ea-91d8-44be-909b-d6ac0a6fe845
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Ogljični odtis (kg CO2 eq.)
|
1
|
Pogodbena garancija
|
|