|
|
|
13139
Plošča 90 x 100 mm - za Interpact INS 63 do 80 A
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Kaedra
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vmesniški komplet
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Inštalacijski pripomočki
|
Komplementarno
Material omare
|
Ohišje: Samougasljivi polimer
|
Teža izdelka
|
0,047 kg
|
Osnovna dimenzija
|
90 x 100 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Višina
|
100 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-2
IEC 60309-1
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 conforming to IEC 62262
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
98,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
11,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
16,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
11,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
360,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
30
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
4,087 kg