|
|
|
13199
Kaedra - večnamenska - 448 x 842 mm - 17 pred. izrezov
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Ime izdelka
|
Mureva Enclosure
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara odporna na vremenske vplive
|
Tip omare
|
Vsestranska omara
|
Opis montažne plošče
|
Z režami
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
Razred električne izolacije
|
Dvojna izolativnost
Razred II
|
Tip prednjega pokrova
|
Neprozorno
|
Število predhodnih izrezov PG ISO
|
17
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Neobvezno zaklepanje
|
Material omare
|
Samougasljivi polimer
|
Širina
|
448 mm
|
Višina
|
842 mm
|
Globina
|
160 mm
|
Notranja globina
|
130 mm
|
Barva
|
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61439-3
IEC 60670
IEC 60695-2-1
EN 50262
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
85,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
46,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,110 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
11
|
Paket 2 Višina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
46,210 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
42
|
Pogodbena garancija
|
|