|
|
|
13431
Kaedra - za modularne naprave - 1 x 12 modulov - 2 zbiralki
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Mureva
|
Ime izdelka
|
Mureva Enclosure
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara odporna na vremenske vplive
|
Tip omare
|
Omara za modularno napravo
|
Opis montažne plošče
|
Brez montažne plošče
|
Komplementarno
Montaža omare
|
Nadometna
|
9 mm rastri
|
24
|
Število 18 mm modulov v vrstici
|
12
|
Skupno število 18 mm modulov
|
12
|
Število horizontalnih vrstic
|
1
|
Razred električne izolacije
|
Razred II
Dvojna izolativnost
|
Dobavljena oprema
|
1 Označevalni komplet
1 Ožičevalni trak
1 Podpora za priključni blok
2 Priključni blok 8 lukenj
|
Tip prednjega pokrova
|
Prozorna
Reverzibilen
|
Maksimalna izguba moči v W
|
24 W
|
[In] Nazivni tok
|
63 A
|
Tip letve
|
DIN
|
Število predhodnih izrezov PG ISO
|
17
|
Število terminalnih blokov
|
2 Ozemljeni/nevtralni ( Vijačna povezava) z8 izhodni
|
Distribucijski bloki (izhodi)
|
8 x 10 mm²
8 x 16 mm²
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Neobvezno zaklepanje
|
Material omare
|
Samougasljivi polimer
|
Širina
|
340 mm
|
Višina
|
280 mm
|
Globina
|
160 mm
|
Notranja globina
|
88 mm
|
Barva
|
Vrata: Prozorna zelena
Omara: Svetlo siva ( RAL 7035)
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60670
IEC 61439-3
EN 50262
IEC 60695-2-1
|
Požarna odpornost
|
650 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV odporen: Razred 3 v skladu s/zISO 4582:2010
Preskus ultravijolične degradacije v skladu s/zISO 4892-2:2013
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
17,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
36,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,978 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,584 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
117,344 kg
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
Vsebnost halogena
|
Izdelek brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|