|
|
|
18871
Odklopnik - NG125LMA - 2P - 12,5 A - karakt. MA
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
NG125
|
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 NG125LMA
|
Izdelek ali sestavni del
|
Miniaturni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
NG125LMA
|
Aplikacija naprave
|
Motor
|
Opis polov
|
2P
|
Število zaščitenih polov
|
2
|
[In] Nazivni tok
|
12,5 A pri40 °C
|
Tip omrežja
|
AC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Magnetno
|
Koda krivulje
|
MA
|
Izklopna zmogljivost
|
100 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
40 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
50 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zIEC 60947-2
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
380 do 415 V AC 50/60 Hz
500 V AC 50/60 Hz
220 do 240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
12 x In
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
75 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
37,5 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
30 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
11,25 kA 75 % v skladu s/zEN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
Ročni preizkus proženja
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator proženja
Indikacija ON/OFF
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Da
|
9 mm rastri
|
6
|
Višina
|
103 mm
|
Globina
|
81 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Teža izdelka
|
0,48 kg
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Zagotovitev zaklepanja
|
Možnost blokade
|
Locking options description
|
Vgrajeno zaklepanje s žabico
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov1,5…50 mm² Togo
Tunelski tip terminalov1…35 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
20 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Zemljostična zaščita
|
Ločen blok
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 conforming to EN/IEC 62262
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-2
|
Prenapetostna kategorija
|
IV
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11 cm
|
Paket 1 Teža
|
493 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
9,1 cm
|
Paket 2 Širina
|
11,9 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
36,1 cm
|
Paket 2 Teža
|
3 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
18,487 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|