Število smeri
|
18 smeri N + 3 L (uravnotežena)
|
Konfiguracija polov za 1 način
|
1 x 3P + N
1 x 3P
3 x 1P + N
|
Priključni raster
|
9 mm
|
Tip konektorja
|
Zob
|
Razdalja med potjo
|
54 mm
|
Označevanje
|
N L1 N L2 N L3
|
Izolacija
|
Izoliran
|
Predstavitev naprave
|
Rezljivo
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
80 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC Ph / N
400 V AC Ph / Ph
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V AC v skladu s/zIEC 61439-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Lokacija montaže
|
Zgoraj naTunelski tip terminalov
|
9 mm rastri
|
36
|
Širina
|
320 mm
|
Barva
|
Svetlo siva (RAL 7035)
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 C40
Acti 9 Acti 9 C40 Vigi
Acti 9 Acti 9 ID C40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN N Arc
Acti 9 Acti 9 iARC DPNN
Multi 9 Multi 9 N40
|