|
|
|
21089
Acti 9 - glavničasta zbiralka - tip N + 1L - 9-mm razmik - 48 mod. - 80 A
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 20, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Glavničasta zbiralka
|
Montažni način
|
Horizontalno
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Opis linij
|
1L + N
|
Dolžina v 18 mm modulih
|
48
|
Komplementarno
Število smeri
|
48 smerni N + 1 L
|
Konfiguracija polov za 1 način
|
1 x 1P + N
1 x 2P
|
Priključni raster
|
9 mm
|
Tip konektorja
|
Zob
|
Razdalja med potjo
|
18 mm
|
Označevanje
|
N L
|
Izolacija
|
Izoliran
|
Predstavitev naprave
|
Rezljivo
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
80 A pri40 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC Ph / N
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V AC v skladu s/zIEC 61439-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Lokacija montaže
|
Zgoraj naTunelski tip terminalov
|
9 mm rastri
|
96
|
Širina
|
864 mm
|
Barva
|
Svetlo siva (RAL 7035)
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti 9 Acti 9 DT40
Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 IDc
Acti 9 Acti 9 ITG40
Multi 9 Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi
Acti 9 Vigi TG40
Acti 9 Acti 9 iDPN N Arc
Acti 9 Acti 9 iARC DPNN
Multi 9 Multi 9 N40
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60439-1
IEC 60947-7
|
Požarna odpornost
|
960 °C ( 30 s ) v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zIEC 60947-7
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
86 cm
|
Paket 1 Teža
|
282,9 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|