|
|
|
31193
Vidno ločilno stikalo Compact INV500 - 500 A - 4 poli
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Compact
|
Ime izdelka
|
Compact INV
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ločilno stikalo
|
Opis polov
|
4P
|
Tip omrežja
|
DC
AC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Barva ročaja
|
Rdeča
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 500 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 500 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-22A: 500 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-23A: 500 A DC 125 V 2 pola v seriji
DC-21A: 500 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-22A: 500 A DC 250 V 4 poli v seriji
DC-23A: 500 A DC 250 V 4 poli v seriji
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
500 A pri60 °C
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
330 kA Z zaščitnim odklopnikom v smeri proti toku 690 V AC pri50/60 Hz
50 kA Samo odklopnik s stikalom 690 V AC pri50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
250 V DC
|
Primerno za izolativnost
|
Da
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Vidna prekinitev
|
Da
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Komplementarno
Tip krmiljenja
|
Vrtljivia ročica
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Povezava navzgor
|
Spredaj
|
Povezava navzdol
|
Spredaj
|
Največja moč
|
AC-23: 132 kW pri220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 150 kW pri230 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 250 kW pri380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 kW pri440 V AC 50/60 Hz
AC-23: 250 kW pri480 V AC 50/60 Hz (NEMA)
AC-23: 355 kW pri500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 500 kW pri660/690 V AC 50/60 Hz
|
Nazivno delovanje
|
Neprekinjeno
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
11,5 kA med3 s v skladu s/zIEC 60947-3
20 kA med1 s v skladu s/zIEC 60947-3
4 kA med30 s v skladu s/zIEC 60947-3
4,9 kA med20 s v skladu s/zIEC 60947-3
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-21A: 1000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 1000 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 1000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklov 440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklov 500 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 1000 ciklov 690 V AC 50/60 Hz
DC-21A: 1000 ciklov 250 V DC
DC-22A: 1000 ciklov 250 V DC
DC-23A: 1000 ciklov 250 V DC
|
Priključni raster
|
45 mm
|
Višina
|
205 mm
|
Širina
|
185 mm
|
Globina
|
130 mm
|
Teža izdelka
|
4,9 kg
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CCC
KEMA-KEUR
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK07 conforming to EN 50102
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,9 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,301 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|