Schneider-Electric SINTEL
 
31213 slika – Schneider- sintel
31213
Vodoodporna omara - rdeča ročica - jeklo - 350 x 650 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka INSJ400
INS320 do 630
Skupina izdelkov Compact
Izdelek ali sestavni del Omara
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Združljivost serije/obsega Compact Compact INS Odklopnik
Compact Compact INSJ Odklopnik
Tip omare Posamezna omara
Dodatki, priloženi z omaro Rdeča in rumena vrtljiva ročica
Material omare Jeklo
Komplementarno
Montaža omare Nadometna
Compatible devices INS400
INS320
INS500
INS630
Tip krmiljenja Podaljšana vrtljiva ročica
Tip prednjega pokrova Neprozorno
Širina 350 mm
Višina 650 mm
Globina 250 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP55
IK stopnja zaščite IK08
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,0 cm
Paket 1 Širina 37,0 cm
Paket 1 Dolžina 104,0 cm
Paket 1 Teža 23,333 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev