Schneider-Electric SINTEL
 
31293 slika – Schneider- sintel
31293
Pomožni kontakt za kontrol. okence - 3P - za INV630b do 2500
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka INV630b do 2500
Skupina izdelkov Compact
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Aplikacija naprave Krmiljenje
Združljivost serije/obsega Compact Compact INV Odklopnik
Opis polov 3P
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 6,3 cm
Paket 1 Dolžina 19,0 cm
Paket 1 Teža 106,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 90
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 10,152 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev