|
|
|
81176
PratiKa industrijska vtičnica - 63 A - 3P + E - 100 do 130 V AC - IP67
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PratiKa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
PratiKa vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
3P + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Montažni način
|
Stensko-montirano
|
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
|
Kotni
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
63 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
100 do 130 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
4 h
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Zatiči Nerjaveče jeklo
Obojka Medenina prevlečena z nikljem
Vzmeti Nerjaveče jeklo
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
|
Presek kabla
|
6…25 mm²
|
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Vrsta navoja
|
Pg 36
|
Teža izdelka
|
0,986 kg
|
Osnovna dimenzija
|
104 x 162 mm
|
Višina
|
255 mm
|
Širina
|
104 mm
|
Globina
|
180 mm
|
Barva
|
Siva (RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Rumena
|
Okolje
Standardi
|
EN 60309-2
EN 60309-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 conforming to IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 conforming to EN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C 86400 s )
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
25,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,159 kg
|
Pogodbena garancija
|
|