Schneider-Electric SINTEL
 
81898 slika – Schneider- sintel
81898
PratiKa vtič - 125 A - 3P + N + E - 480 do 500 V AC - IP67 - plošča
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Vtič
Kratko ime naprave Vtiči za ploščno montažo
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + N + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Ploščna montaža
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Raven
[In] nazivni tok 125 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 480 do 500 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 7 h
Vtič, material vtičnice Ohišje: Samougasljivi polimer
Material kontaktov Zatiči: Medenina prevlečena z nikljem
Vijaki: Nerjaveče jeklo
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 16…70 mm²
Vrsta navoja Pg 48
Teža izdelka 1,5 kg
Osnovna dimenzija 110 x 114 mm
Višina 325 mm
Širina 131 mm
Globina 131 mm
Barva Siva ( RAL 7035)
Barva napetosti Črna
Okolje
Standardi IEC 60309-1
IEC 60309-2
IP stopnja zaščite IP67 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 v skladu s/zEN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 12,9 cm
Paket 1 Širina 12,9 cm
Paket 1 Dolžina 14,4 cm
Paket 1 Teža 1,5 kg
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
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni