|
82064
Unika vtičnica - 2 x 16 A - 2P - 400 V AC - IP 65 - stena
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PratiKa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Blokirana vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
PK Isoblock vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Ekstremno nizka napetost
|
Opis polov
|
2P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V
|
Izhodna napetost
|
24 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
Brez
|
Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca
|
Brez
|
Nazivna moč transformatorja v VA
|
160 VA
|
Tip varovalke
|
Cilindrični
|
Velikost varovalke
|
10,3 x 38 mm
|
Številka vtičnice
|
2
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Obojka Medenina prevlečena z nikljem
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Maksimalni presek kabla
|
6 mm²
|
Maksimalni zunanji premer kabla
|
25 mm
|
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Vrsta navoja
|
Pg 21
|
Osnovna dimenzija
|
144 x 345 mm
|
Višina
|
345 mm
|
Širina
|
144 mm
|
Globina
|
126 mm
|
Barva
|
Siva (RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Vijolična
|
Okolje
Standardi
|
IEC 309-1
IEC 309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 conforming to IEC 529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 conforming to EN 50102
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C 86400 s )
|
|