|
|
|
82077
Unika vtičnica - 16 A - 2P - 400 V AC - IP 65 - panel
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PratiKa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Blokirana vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
PK Unika vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Ekstremno nizka napetost
|
Opis polov
|
2P
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V
|
Izhodna napetost
|
24 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
Brez
|
Sekundarni ključ v smeri urinega kazalca
|
Brez
|
Nazivna moč transformatorja v VA
|
160 VA
|
Tip varovalke
|
Cilindrični
|
Velikost varovalke
|
Brez
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Maksimalni presek kabla
|
6 mm²
|
Maksimalni zunanji premer kabla
|
25 mm
|
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Vrsta navoja
|
Pg 21
|
Osnovna dimenzija
|
103 x 225 mm
|
Višina
|
225 mm
|
Širina
|
103 mm
|
Globina
|
127 mm
|
Barva
|
Vijolična (RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Vijolična
|
Okolje
Standardi
|
IEC 309-1
EN 50102
IEC 309-2
IEC 695-2-1
IEC 742
IEC 529
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 50102
|
Požarna odpornost
|
750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,359 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
46
|
|
|